Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada T1 140 Timed Flow BIB Tap
RADA

Rada T1 140 Timed Flow BIB Tap

Google-Übersetzung,
Wandmontierter Druckknopf-Durchflussregler mit 12 (±3) Sekunden Zeitablauf. Ein erschütterungsfreier, zeitgesteuerter Wasserhahn mit vandalensicherem, nicht abnehmbarem Strahlregler und einstellbarem Durchfluss. Der Wasserhahn ist so ausgelegt, dass er beim Drücken und Loslassen der Taste etwa 12 Sekunden lang fließt. Die interne Time-Flow-Patrone bietet eine Auswahl von fünf Durchflusseinstellungen, um die wirtschaftlichste Durchflussrate über den verfügbaren Druckbereich zu erzielen. Merkmale: Einfache Wartung – Kartusche aus einem Stück. Energie- und Wassereinsparung - einstellbarer Durchfluss. Nicht erschütternde Aktion. Robustes Design. Vandalensicherer Bedienknopf. Vandalensicherer, nicht abnehmbarer Strömungsgleichrichter.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada T1 140 Timed Flow Bib Tap (2.1762.057)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779).

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-T1-140-Timed-Flow-BIB-Tap
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit