Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Geneva Floor Mounted Tub Sink Faucet Single Handle Gold Finish

Fontana Geneva Floor Mounted Tub Sink Faucet Single Handle Gold Finish

Google-Übersetzung,
Unser Modell Fontana Geneva Bodenmontierter Wannen-Waschtischarmatur Einhand-Gold-Finish wurde entwickelt, um alle Vorteile der Verwendung moderner Technologie zu maximieren und gleichzeitig mit Anmut und Stil zu beeindrucken. Sie können ein passendes Finish für Ihren Badezimmerstil wählen, Gold-Finish. Dieser Badewannenhahn ist bodenmontiert, mit einem einzigen Wasserhahngriff, einem um 360 Grad drehbaren Auslauf und einem einzigen Loch, das für die Installation erforderlich ist. Es wurden nur die besten Materialien verwendet – der Körper besteht aus massivem Messing für eine lange Lebensdauer. Es wird komplett mit Zubehör und Montageanleitung geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1360
    Style: Contemporary
    Function: Hot and Cold
    Installation Type: Floor Mounted
    Faucet Mount: Single Hole
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Finish: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Faucet Material: Brass
    Color: Gold
    Usage: Commercial/Residential.

    Keywords: Bathtub faucet, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub faucet Revit family, BIM object Bathtub faucet
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub-faucet_fs1360
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFree Standing Tub Faucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBath taps
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit