Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada T2 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T2 100 Timed Flow Pillar Tap

Google-Übersetzung,
Am Waschbecken montierter Druckknopfhahn mit 12 (±3) Sekunden Durchflusszeit für den Einsatz auf Waschbecken oder Arbeitsplatten. (Heiß) Ein erschütterungsfreier Wasserhahn mit zeitgesteuertem Durchfluss und Durchflussregulierung. Der Wasserhahn ist so ausgelegt, dass er beim Drücken und Loslassen der Taste etwa 12 Sekunden lang fließt. Die interne Time-Flow-Patrone bietet eine Auswahl von fünf Durchflusseinstellungen, um die wirtschaftlichste Durchflussrate über den verfügbaren Druckbereich zu erzielen. Eigenschaften: Modernes und dennoch robustes Design. Einfache Wartung – Kartusche aus einem Stück. Energie- und Wassereinsparung - einstellbarer Durchfluss. Nicht erschütternde Aktion.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada T2 100 Timed Flow Pillar Tap Cold (2.1762.065)

    Rada T2 100 Timed Flow Pillar Tap Hot (2.1762.064)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-T2-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit