Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap
RADA

Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap

Google-Übersetzung,
Moderne Druckknopf-Mischbatterie für Decks-/Waschtischmontage mit einstellbarer Durchflussmenge und Dauer (5–20 Sekunden) zur Verwendung auf Waschbecken oder Arbeitsplatten. Eine erschütterungsfreie Mischbatterie mit zeitgesteuertem Durchfluss am Waschbecken mit separater Temperaturregelung und Zeit- und Durchflusseinstellung. Der Hahn kann eingestellt werden, um eine Durchflussdauer von 5–20 Sekunden zu geben, wenn die Taste gedrückt und losgelassen wird, und die Durchflussmenge kann ebenfalls angepasst werden. Eigenschaften: Modernes Design. Einfache Wartung – Kartusche aus einem Stück. Energie- und Wassereinsparung - einstellbarer Durchfluss und Zeit. Nicht erschütternde Aktion.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada T4 120 Timed Flow Mixer Tap (2.1762.082)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP female union nuts at the end of flexible tails.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-T4-120-Timed-Flow-Mixer-Tap
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit