Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve
RADA

Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Valve

Google-Übersetzung,
Kniebetätigte Zeitflusssteuerung für den Einsatz unter Becken, wo eine Handsteuerung mit 12 (±3) Sekunden Zeitfluss vermieden werden muss. Ein erschütterungsfreier, zeitgesteuerter, kniebetätigter Wasserhahn mit Hebelsteuerung und Durchflusseinstellung aus extrudiertem Nylon. Der Wasserhahn ist so konzipiert, dass er beim Drücken und Loslassen der Taste etwa 12 Sekunden lang fließen kann, und der Hebel kann in jede Richtung ausgelenkt werden, um den Fluss zu aktivieren. Die interne Time-Flow-Patrone bietet eine Auswahl von fünf Durchflusseinstellungen, um die wirtschaftlichste Durchflussrate über den verfügbaren Druckbereich zu erzielen. Merkmale: Einfache Wartung – Kartusche aus einem Stück. Energie- und Wassereinsparung - einstellbarer Durchfluss. Nicht erschütternde Aktion. Robustes Design.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada TL 195 Knee Operated Timed Flow Tap (2.1762.094)

    Standard product features

    Material:

    Body: Chrome plated brass.

    Lever: Extruded nylon.

    Connection:

    Inlet/ outlet: 15 mm compression fittings.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 0.2/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

    Time flow cartridge:

    Factory set in the mid-restriction position.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-TL-195
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeTaps & Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialNylon
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_99
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit