Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169

Titanium Wash Basin Mixer 1891 VA1169

Kaltwasseröffnung Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur mit Kipphebel (11/4”) Die reinen Linien der Baureihe TITANIUM fangen die Effekte des metallischen Chiaroscuro ein, das für ein in der Natur so reichhaltiges Metall wie Titan typisch ist. Die Baureihe hat eine industrielle Ästhetik, einfach, aber sehr effizient. Ramon Soler® verfügt über ein eigenes Team von Ingenieuren, die ihre Produkte kontinuierlich erforschen und verbessern, um stets an der technologischen Spitze zu stehen. Als Ergebnis dieser Bemühungen ist eine Baureihe entstanden, die Ästhetik und eine perfekte Funktionalität verbindet. Zertifizierung: AENOR N IS NF IS E0 C3 A2 U3
Spezifikation
  • Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem S2 (C2 bei einigen Modellen erhältlich) durch Öffnen des Griffs in zwei Phasen. Wasser- und Energiesparsystem S3 (C3 in einigen Modellen erhältlich) durch die zentrale Kaltwasseröffnung Durchflussrate bei 3 bar: 11 l/min. Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB. Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom. Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar. Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C. Maximale Temperatur: 65 °C. Maximum: 1 h bei 90 °C. Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer18A300069
  • ProduktfamilieTitanium
  • ProduktgruppeTitanium Wash Basin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)103
  • Breite (mm)170
  • Tiefe (mm)205
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit