Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001

Urban Chic Wash Basin Mixer (XL) 211001

Waschtischmischer (XL) Ramon Soler hat ein Produkt entwickelt und patentiert, das unsere menschlichsten Sehnsüchte mit unserem städtischen Lebensraum verbindet: URBAN CHIC. Ein einzigartiger und außergewöhnlicher Wasserkreislauf, der die Stärke und Spannung des Wassers steuert, um es auf klare, leise und angenehme Weise bereitzustellen. Wie eine Quelle. Das Wasser durchläuft eine Standardkartusche, in welcher Temperatur und Durchfluss geregelt werden. Das Wasser verliert seine Dynamik nicht und fließt zur Unterseite des Hahns, wo es auf den Boden auftrifft und seinen Mut verliert, um in einem Spiralkreislauf aufzusteigen, wo es seine Energie zähmt. Von dort strömt es zum letzten Gefälle, wo es freigegeben wird. URBAN CHIC ist kühn, schlank, innovativ und elegant, gleichzeitig einfach und absolut funktional.
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 25 mm) Thermostat-Kartusche mit Hot Blocksystem zum Verbrühungsschutz und Thermostop-System zur Begrenzung der Temperatur auf 38° Durchflussrate bei 3 bar: 7 l/min Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C Maximale Temperatur: 65 °C Maximum: 1 h bei 90 °C Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21A302397
  • ProduktfamilieUrban Chic
  • ProduktgruppeUrban Chic Wash Basin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)65
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)435
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)2.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit