Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

New Fly Leaning Wash Basin Mixer 570101

Schräger Waschbeckenmischer S2
Spezifikation
  • Mischhahn mit Keramik-Kartusche (Ø 35 mm) Termostop-Block-System zur Begrenzung der maximalen Temperatur des Warmwassers Wassersparsystem S2 (C2 bei einigen Modellen erhältlich) durch Öffnen des Griffs in zwei Phasen Durchflussrate bei 3 bar: 11 bis 12 l/min Lärmpegel bei 3 bar: < 20 dB Verchromtes Messing: 15 Mikrometer starkes Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom Beständig gegen statische Drücke? 10 bar und Wasserschläge von 25 bar Empfohlene Temperatur für das Warmwasser: 55 °C Maximale Temperatur: 65 °C Maximum: 1 h bei 90 °C Druck zwischen 1-5 bar, empfohlen: 3 bar
Technische Spezifikation
  • Referenznummer57A303533
  • ProduktfamilieNew Fly
  • ProduktgruppeNew Fly Wash Basin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)75
  • Breite (mm)135
  • Tiefe (mm)320
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEG017610
  • ETIM-NameSanitary taps
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeC10
  • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit