Die Wärmedämmung aus geschlossenzelligem Polystyrolschaum RAVATHERM™ XPS 700 SL mit ihrer hervorragenden Wärmedämmung, hohen Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit kann sicher an Orten eingesetzt werden, an denen eine gute Wärmedämmung nur eine von vielen komplexen Anforderungen ist. Sie eignet sich für tragende Industrieböden, Bodenplatten oder hochbelastete Parkhausdächer.
Die Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 700 SL ist dank ihrer vorteilhaften Eigenschaften, die sich aus der geschlossenzelligen Materialstruktur ergeben, vielseitig einsetzbar:
-dauerhaft hohe Wärmedämmung
-vernachlässigbare Feuchtigkeitsaufnahme
-hohe Festigkeit und Steifigkeit
-Dimensionsstabilität
- Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Zerfall
Einfache und schnelle Verlegung mit nur geringem Verschnittanteil.
Die Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 700 SL wird im Extrusionsverfahren hergestellt, wodurch eine homogene, geschlossenzellige Materialstruktur, eine glatte Oberflächenhaut (Extrusionshaut) und viele günstige Materialeigenschaften entstehen:
-dauerhaft hohe Wärmedämmleistung
-Wasser- und Frostbeständigkeit
-hohe Druckfestigkeit
-hohe flexible Steifigkeit
-hoher Dampfdiffusionswiderstand
Bei Fußböden kann die Wärmedämmung RAVATHERM™ XPS 700 SL entweder über oder unter der Stahlbetonplatte angebracht werden, auch wenn sie direkt auf dem Boden verlegt wird. In diesem Fall kann das Gerüst der Stahlbetonbodenkonstruktion auf der Wärmedämmung montiert werden. Auch die Isolierung des Gebäudes gegen Bodenfeuchtigkeit kann hier vorbereitet werden. Mit dieser Methode kann eine Schicht Blindbeton eingespart werden, was Kosten senkt.
VORTEILE
-eingebauter Isolationsschutz
- Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Zerfall
-hohe Isolationsleistung über Jahrzehnte
-hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit
-geringe Kompression
-hoher E-Modul
-frostbeständig
-einfache Konstruktion und Verarbeitbarkeit
-Beständigkeit gegen Frost-Tau-Zyklen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Deutschland |
Frankreich |
Griechenland |
Kroatien |
Luxemburg |
Niederlande |
Polen |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Tschechische Republik |
Ungarn |