RAVATHERM XPS DUO 300 ist eine Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyrolschaum mit gerillten und gefalzten Kanten und sehr hoher Wärmeleistung, die auf einer Seite mit einem 10 mm dicken Schutz aus hochdichtem Faserzement beschichtet ist. Der Extrusionsprozess verleiht ihm eine homogene geschlossenzellige Struktur und eine glatte Extrusionshaut, die eine hohe thermische und mechanische Leistung bietet.
Anwendungen
Akroteriale Elevation ohne Verklebung
Eingelassene Wand und Keller für Außenfundament gemäß den professionellen Empfehlungen der CSFE
Reservestreifen (15 cm) zwischen Fertigfußboden und Beginn der Dämmung von außen
Produktvorteile
Kompatible IGH- und ERP-Systeme
Hohe Druckfestigkeit
Unempfindlich gegenüber Wasser
Einfache Montage durch Verriegelung
Hohe Schlagfestigkeit und UV-Beständigkeit
Verklebung mit RAVATHERM FIX Polyurethan-Kleber RAVATHERM FIX und der SPRAY GUN zur Isolierung von unterirdischen Wänden, Fundamenten und Reservestreifen zwischen dem fertigen Boden und dem ITE
Mechanische Fixierung am Fuß und Kopf.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Belgien |
Deutschland |
Frankreich |
Griechenland |
Luxemburg |
Niederlande |