Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAVAPROOF AVIPAST RUBBER

RAVAPROOF AVIPAST RUBBER

Google-Übersetzung,

RAVAPROOF AVIPAST RUBBER ist eine hochwertige elastomere Dichtungsbitumenemulsion. Nach der Reifung bildet sie eine einzelne flexible, unlösliche Membran.

PRIMÄRE ANWENDUNGEN
AVIPAST RUBBER haftet hervorragend auf allen Baumaterialien und wird durch verdünnte Säuren und Laugen nicht beeinträchtigt. Aufgrund seiner Elastizität folgt es allen Bewegungen von Fugen und Untergrund.
Es ist geeignet für:
•Die Schaffung einer Wasserdampfbarriere.
•Die Verklebung von Wärmedämmplatten aus Polystyrol auf horizontalen und vertikalen Flächen.
• Überbrückung aller Kapillarrisse.
• Isolierung von Fundamenten, Böden, Dachschrägen, Badezimmern usw.

ZUSAMMENSETZUNG
RAVAPROOF AVIPAST wird aus Bitumen in Kombination mit Harzen und speziellen Additiven hergestellt. Es hat eine pastöse Form, einen charakteristischen Geruch und enthält keine Lösungsmittel.

Spezifikation
  • Elongation (ASTM D 412): ≥ 255%

    Softening Point (DIN EN 1427): > 120°C

    Flexibility in low temperatures (ASTM D 2939): Pass

    Water Resistance (3 days) (DIN 1048): 5 atm

    Density g/L (ISO 2811): 1020-1100

    Drying time (ASTM D 2939): < 24h

    Water absorption (EN 1062-3): 0,07kg/m2 h

    Adhesion (EN 1542): 1,7 N/mm2

    Permeability (EN ISO 7783): 51,3[SD] (m)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRAVAPROOF-AVIPAST-RUBBER
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBitumen
  • Sekundär MaterialGummi
  • Entwickelt inGriechenland
  • Hergestellt inGriechenland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit