Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravaproof Bondstoper

Ravaproof Bondstoper

Google-Übersetzung,

RAVAPROOF bondSTOPER ist eine Abdichtungsbahn der neuen Generation auf Basis von Elastomerbitumen, verstärkt mit TPU und zusätzlichen SBS-Additiven, mit erhöhtem Flexibilitätskoeffizienten und verlängerter Lebensdauer, verstärkt mit Polyestervlies, schützendem Quarzsand/Schiefer auf der Oberseite und Polyethylenfolie auf der Unterseite. Sie ist für den einlagigen Einsatz bei neuen Terrassen und Terrassensanierungen konzipiert.

  • Einschichtige Lösung für neue Terrassen und Terrassenrenovierungen & Fundamente, Vorhänge, Dächer.
  • Schnelle, kontinuierliche und vollständige Haftung
  • Perfekte Abdichtung
  • Einsparungen bei Arbeits- und Anwendungszeit
  • Lange Materiallebensdauer

MERKMALE

  • Es wird als Einzelschicht für neue Terrassen, Terrassensanierungsarbeiten, Fundamente, Vorhänge und Dächer verwendet.
  • Es verfügt über eine elastomere Bitumenstruktur, die mit TPU-Polymer sowie zusätzlichem SBS-Additiv unterstützt wird.
  • Aufgrund seiner speziellen Formel schmilzt es schnell und sorgt für eine sofortige und perfekte Haftung an den Überlappungslinien und der Anwendungsfläche.
  • Es verfügt über eine hohe Flexibilität und eine lange Lebensdauer.
  • Es wird durch eine hochfeste Polyesterverstärkung unterstützt.
  • Indem die Polyesterverstärkung näher an der Oberfläche platziert wird, wird die Pastendicke an der Unterseite erhöht.

VORTEILE

  • Es bietet eine perfekte Lösung als Einzelschicht in Dach- oder Terrassendetails, Fundamenten und Vorhängen.
  • Es sorgt für eine perfekte Abdichtung durch vollständige und kontinuierliche Verklebung ohne Bildung von Luftblasen durch Wärmeausdehnung auf den aufgetragenen Oberflächen.
  • Es bietet eine 100-prozentige Verriegelung auf den Baulinien durch schnelles Schmelzen und perfekte Bindung.
  • Es erleichtert Dachreparaturen durch direktes Auftragen auf die alte Membranschicht, auch bei Schiefer.
  • Spart Propanverbrauch, Zeit und Arbeit.
Spezifikation
  • Thickness Slate Finish : 5mm

    Thickness Sand Finish : 5mm - 4,4 mm

    Length : 8 mm

    Width : 100 mm

    Watertightness : 10kPa

    Cold bending : -20 °C

    Temperature resistance: 100 °C

    Tensile Strength (MD/CD): 960/960 N/50mm (±20%)

    Elongation (MD/CD) (%): 55/55 (±15)

    Resistance to Static Loading (EN 12730 Mt.A/Mt.B): 20 kg

    Impact Resistance: 1250 mm

    Resistance to Tearing (nail shank) (MD/CD): 250/250 N 

    Hydrostatic pressure resistance(ASTM D 5385): ≥ 69 (100) m (psi)

    Lateral water migration(ASTM D 5385): ≥ 69 (100) m (psi)

    Bond Strength (adhesion to concrete)(EN 13596): 0.8 MPa

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavaproof-Bondstoper
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit