Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravaproof Maxstoper

Ravaproof Maxstoper

Google-Übersetzung,

RAVAPROOF MaxSTOPER ist eine Abdichtungsbahn der neuen Generation auf Basis von Elastomerbitumen mit zusätzlichen Spezialpolymer- und SBS-Zusätzen, mit erhöhter Kältesprödigkeitsbeständigkeit (-25 °C) und verlängerter Lebensdauer, verstärkt mit Polyestervlies, mit Quarzsand auf der Oberseite und Polyethylenfolie auf der Unterseite.

  • Einzelschicht
  • Perfekte Abdichtung
  • Extra leichte Brötchen
  • 1000 % dehnbares, SBS-modifiziertes Bitumen
  • Einsparungen bei Arbeits- und Anwendungszeit
  • Lange Materiallebensdauer

MERKMALE

  • Es verfügt über eine elastomere Bitumenstruktur mit einem hohen Anteil an SBS und speziellen Polymerzusätzen.
  • Ultraflexibel und langlebig.
  • Die Beschichtung der Oberseite besteht aus Quarzsand, die Beschichtung der Unterseite aus PE-Folie.
  • Es ist spröde und biegsam und beständig bei sehr niedrigen Temperaturen (-25 °C).
  • Unterstützt durch hochfeste Polyesterverstärkung.

VORTEILE

Bietet die perfekte Lösung mit einer einzigen Schicht für Dach-, Terrassen-, Fundament- und Vorhanganwendungen. Bietet eine perfekte Bindung an die Anwendungsoberfläche und verfügt über eine vollständige Undurchlässigkeitsfunktion.

Aufgrund seiner speziellen Formel ist es im Vergleich zu Produkten gleicher Dicke sehr leicht und bietet insbesondere bei vertikalen Anwendungen (Wand, Vorhang) Komfort.

Es besteht eine Produktleistungsgarantie von mindestens 20 Jahren.

Durch die einschichtige Anwendung bietet es den Vorteil einer schnellen Anwendung vor Ort und spart Arbeits- und Propangaskosten.

Spezifikation
  • Thickness : 5.0 mm

    Unit Area Mass : 5.5 kg/m2

    Length : 8 m

    Width : 100 cm

    Deviation from Linearity : pass

    Waterproof : 10kPa

    Dimensional Stability : ≤ 0,6%

    Flexibility in Cold : ≤ - 25 °C

    Flow Resistance : ≥ 100 °C

    Tensile Properties (Length/Width) : 600/600 N/50mm

    Elongation at Break (Length/Width) : 40/40 %

    Resistance to Static Loads : 15 kg

    Joint Sheer Resistance :1000 N/50mm (± 30%)

    Water Vapor Properties : 20 000

    water absorption : 1%

    Binder mass (subsurface) : 2 kg/m2

    SBS modified bitumen elongation : 1600%

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavaproof-Maxstoper
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit