Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravaproof Stickystoper

Ravaproof Stickystoper

Google-Übersetzung,

Selbstklebende Abdichtungsmembran mit einer sicheren, speziellen kreuzlaminierten Folie, die herkömmliche Abdichtungsanwendungen ersetzen soll.

  • Leicht abziehbar und ohne Brenner
  • Hervorragende Reiß- und Schlagfestigkeit mit einer einzigen Schicht
  • Hohe Klebeleistung
  • Schnelle, saubere und einfache einmalige Anwendung
  • Einsparung von Zeit, Kosten und Arbeitsaufwand
  • Extra leichte Brötchen
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit

Bietet dank seiner ultraflexiblen, selbstklebenden Spezialformulierung eine hervorragende und dauerhafte Haftung auf der Anwendungsoberfläche. Dank der mehrschichtigen, kreuzlaminierten HDPE-Folie mit hoher Dichte auf der Oberseite weist es eine hohe Reiß- und Stoßfestigkeit auf.

MERKMALE

Bitumenstruktur: Selbstklebende, langlebige Elastomermembran mit hohem SBS-Gehalt und speziellen chemischen Klebezusätzen.

Verstärkung: Vlies aus Polyesterfilz oder Fiberglas.

Oberseite: Kreuzlaminierte HDPE-Folie.

Unterseite: Abnehmbare silikonisierte PP-Folie.

VORTEILE

Die schnelle und einfache Anwendung spart Zeit. Während bei Gleitdämmstoffen für jede Schicht eine Aushärtezeit von einem Tag erwartet wird, spart stickySTOPER XL durch die sofortige Haftung viel Zeit.

  • Es ist selbstklebend, die Folie wird durch Abziehen auf den Untergrund geklebt.
  • Ermöglicht eine einfache und sichere Anwendung mit extra leichten Rollen.
  • Es kann je nach Bedarf mit Polyester- oder Glasfaserverstärkung hergestellt werden.
  • Kreuzlaminierte HDPE-Folie bietet eine hervorragende Stoß- und Rissfestigkeit. Bei Einstichen und Rissen auf der Membranoberfläche, die aus irgendeinem Grund auftreten können, kann kein Wasser unter der Membran zirkulieren, da die Membran vollständig mit der Oberfläche verbunden ist.
  • Durch die spezielle Beschichtung der Oberfläche bietet es eine hohe Beständigkeit gegen Chlor, Sulfat, Laugen und Säuren und ist beständig gegen UV-Strahlung.
  • Die silikonisierte PP-Folie auf der Unterseite lässt sich einfach abziehen und kalt verkleben.
  • Es spart Zeit, Arbeit und Kosten, da keine Brenneranwendung erforderlich ist.
Spezifikation
  • Thickness: 1.5 mm or 1.6 mm

    Length: 15/20 m

    Width: 100 cm

    Waterproof : 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold : ≤ - 20 °C

    Softening Point : ≥ 105 °C

    Tensile properties (Length/Width) : 300/200 N/50 mm

    Elongation XL Film (L/W) : 210/160 %

    Impact resistance : > 220 N

    Tear strength XL film : 340/310 n/mm

    Water vapor properties : min 20 000

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavaproof-Stickystoper
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit