Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravaproof Stoperproof H

Ravaproof Stoperproof H

Google-Übersetzung,

Ein sicheres und praktisches Abdichtungsmembransystem der neuen Generation, das für einlagige horizontale Abdichtungsanwendungen bei unterirdischen Arbeiten und Tankarbeiten entwickelt wurde.

  • Einzelschicht
  • Kein Schutzbeton erforderlich
  • Freiverlegung
  • Einfache und schnelle einmalige Anwendung
  • Einsparung von Zeit, Kosten und Arbeitsaufwand

Die ultraflexible, elastomere Spezialformulierung sorgt für eine hervorragende und dauerhafte Haftung auf frisch gegossenem Beton. Der hochfeste Filz bietet hervorragende Beständigkeit gegen hydrostatischen Druck, eindringende Elemente und schwere Lagermaterialien. STOPERproof macht Schutzbeton überflüssig.

MERKMALE

Bitumenstruktur: Hochleistungs-Elastomermembran mit einer speziellen Bitumenformulierung, die mit einem hohen Anteil an SBS und bestimmten thermoplastischen Polymeren modifiziert ist.

Verstärkung für RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR: Ultrastarkes Doppelverstärkungssystem bestehend aus einem Spezialpolyester mit einem hochfesten Polyestervlies.

Verstärkung für RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: Hochfester Polyesterträger.

Verstärkung für RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: Hochfester Polyesterträger.

Oberfläche: Spezialsand

Unterseite: PE-Folie

Überlappungszugabe: 5cm selbstklebend + 5cm PE-Folie

VORTEILE

  • Die spezielle Formulierung sorgt durch die beim Aushärten von Frischbeton entstehende Hydratationswärme für eine durchgehende, homogene und perfekte Verbindung. Das Eindringen von Luft und Wasser wird verhindert.
  • Eventuelle kleine Leckagen werden punktgenau abgedichtet und können so durch Verfugen einfach behoben werden.
  • Überragende Beständigkeit gegen hydrostatischen Druck, Reißen und Stöße.
  • Überragende Widerstandsfähigkeit gegen eindringende Elemente, Fußgängerverkehr und schwere Lagermaterialien auf der Baustelle.
  • Zusammen mit der speziellen Zusammensetzung der Membran bildet der feine Sand eine Schutzschicht. Auf diese Weise kann STOPERproof direkt auf dem Abdichtungssystem verwendet werden, ohne dass ein Schutzbeton erforderlich ist.
  • Wenn der Beton auszuhärten beginnt, weicht die Hydratationswärme die feine Sandoberfläche leicht auf, sodass die Membran perfekt mit dem Beton verbunden werden kann.
  • Die Membran wird frei auf verdichtetem Boden oder Mörtel verlegt.
  • Selbstklebende und nicht geflammte Überlappungen


Spezifikation
  • Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM: 4,5 mm(±0,2)

    Thickness RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM: 3,5 mm(±0,2)

    Please review the uploaded tds and brochures for product specifications RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM and RAVAPROOF STOPERPROOF H 3,5MM

    SPECIFICATION FOR RAVAPROOF STOPERPROOF H 4,5MM DR:

    Mass per unit area: max 5.2 kg/m2

    Length: 8 m 

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa 

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width):  1100/900 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) :  ± 45/50 %

    Impact resistance : 1500 mm

    Resistance to static loads : min 25kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 300/300 N

    Joint sheer resistance : ≥ 1100 N/50 mm

    Hydrostatic Pressure ASTM D5385 : ≥ 70 (100) m (psi)
    Lateral Water Migration ASTM D5385 : ≥ 70 (100)  m (psi)
    Stripping from the concrete to which ASTM D903 : 4850 N/m
    it adheres Adhesion to the poured concrete EN 1372 : 3,70 N/mm

    Peel resistance of joints EN 12316-1: 250 N/50mm 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavaproof-Stoperproof-H
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit