Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravaproof Stoperproof V

Ravaproof Stoperproof V

Google-Übersetzung,

STOPERproof V 3MM ist für einlagige Abdichtungsanwendungen an einseitigen vertikalen Wänden konzipiert.

  • Einzelschicht
  • Einfach abziehen und anbringen
  • Überragende Reiß- und Schlagfestigkeit
  • Einfache und schnelle einmalige Anwendung
  • Einsparung von Zeit, Kosten und Arbeitsaufwand

Dank seiner ultraflexiblen, elastomeren Spezialformulierung bietet es eine hervorragende und dauerhafte Haftung auf frisch gegossenem Beton. Der Polyester-Verbundfilz bietet hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen eindringende Elemente und Stöße. STOPERproof V3MM ermöglicht die Abdichtung vertikaler einseitiger Schalungen.

MERKMALE

Bitumenstruktur: Hochleistungs-Elastomermembran mit einer speziellen Bitumenformulierung, die mit einem hohen Anteil an SBS und bestimmten thermoplastischen Polymeren modifiziert ist.

Verstärkung: Verbundpolyesterverstärkung

Unterseite: Silikonisierte PP-Folie

Überlappung: 5cm selbstklebend + 5cm PE-Folie

VORTEILE

  • Durch die beim Aushärten des frisch gegossenen Betons entstehende Hydratationswärme sorgt seine spezielle Formulierung für eine durchgehende, homogene und perfekte Verbindung mit dem Vorhangbeton.
  • Es verhindert das Eindringen von Luft und Wasser.
  • Eventuelle kleine Leckagen werden punktgenau abgedichtet und können so durch Verfugen einfach behoben werden.
  • Überragende Reiß- und Stoßfestigkeit.
  • Überragende Widerstandsfähigkeit gegen eindringende Elemente auf der Baustelle.
  • Wenn der Beton auszuhärten beginnt, wird die feine Sandoberfläche durch die Hydratationswärme leicht weicher, sodass die Membran perfekt mit dem Beton verbunden werden kann.
  • Die silikonisierte PP-Folie auf der Unterseite lässt sich leicht abziehen und die selbstklebende Oberfläche lässt sich leicht auf eine Oberfläche wie OSB kleben, wobei die Nivellierung entsprechend den Baustellendetails vorbereitet wird.
  • Selbstklebende und geflammte Überlappungen
Spezifikation
  • Thickness: 3mm (±0,2)

    Mass per unit area: max 3.7 kg/m2 

    Length: 10 m

    Width: 100 cm

    Deviation from linearity : Pass

    Waterproof: 10kPa/60kPa

    Flexibility in cold :≤ -20 °C

    Tensile properties (Length/Width): 900/700 N/50mm

    Elongation at break (Length/Width) : 45/50 (±10)

    Impact resistance : 1000 mm

    Resistance to static loads(EN 12730 Mt.B) : min 10 kg

    Tear resistance (with nails)(Length/Width) : 250/250 N

    Hydrostatic pressure resistance(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Lateral water migration(ASTM D 5385): 70 (100) m (psi)

    Bonding peel strength(ASTM D 903): 4850 N/m


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavaproof-Stoperproof-V
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit