Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm SW Flat Roof 150

Ravatherm SW Flat Roof 150

Google-Übersetzung,

TERRASSEN-DACHPLATTE

PRODUKTBESCHREIBUNG
Es dient der Wärme-, Schall- und Feuchtigkeitsdämmung auf Terrassendächern.
Es handelt sich um eine unbeschichtete Steinwollplatte.
Es wird in Schrumpfverpackungen auf dem Markt angeboten.

ANWENDUNGSBEREICHE
· Alle Holz- und Metalldächer
· Alle Arten von Terrassen.

ANWENDUNG
· Es wird zur Wärmedämmung auf die Dampfsperre aufgetragen.

Spezifikation

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,86

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,14

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,43
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,71
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,29
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    2,86
    >= 80kPa

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavatherm-SW-Flat-Roof-150
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Türkei
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit