Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel
Styrock Insulation panel

    Styrock Insulation panel

    Google-Übersetzung,
    STYROCK ist eine Palette leicht zu montierender Fassadenverkleidungsprodukte auf Bodenhöhe. STYROCK kombiniert höchste Dämmwerte mit der festen Optik von Beton. Durch die hervorragenden thermischen Eigenschaften ist es für aktuelle und zukünftige Dämmanforderungen geeignet, auch für Gebäude nach dem Passivhauskonzept. STYROCK-SOCKEL Der STYROCK-Sockel kombiniert eine 15 mm dicke Leichtbetonplatte mit einer RAVATHERM XPS-Dämmplatte. STYROCK erreicht einen R-Wert von 3,57 m².K/W mit einer Dicke von nur 120 + 15 mm. STYROCK ist in zwei Farben erhältlich: Zementgrau und Anthrazitgrau STYROCK-FASSADENSOCK Der STYROCK-Fassadensockel kombiniert den Sockel mit einer Regenrinne aus Kunststein. Der STYROCK-Fassadensockel bietet eine Drei-in-Eins-Lösung: Dämmung, ästhetische Verarbeitung und Regenrinne in einem einzigen Element. Dieses Element bietet die Möglichkeit, einen noch dickeren Sockel zu verwenden, wodurch höhere Dämmwerte erreicht werden können, ohne weitere Anpassungen an den Konstruktionsdetails vornehmen zu müssen. STYROCK PARAPET STYROCK Parapet ist ein Sandwishpanel mit einer 15 mm dicken Leichtbetonplatte, die auf zwei Seiten befestigt ist. Dazwischen befindet sich eine Schicht RAVATHERM XPS-Dämmung. STYROCK Parapet wird in Anwendungen verwendet, bei denen sowohl die Innen- als auch die Außenseite der Wandstruktur sichtbar bleibt. Anwendung Traditionell bietet ein Sockel eine konstruktive Unterstützung für die Unterschwelle. STYROCK fügt eine Isolierfunktion hinzu und reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu einem Betonsockel um bis zu 86 %. Design STYROCK bildet eine Barriere zum Fundament, wo es (teilweise) sichtbar bleibt. Dank der robusten Deckschicht aus Leichtbeton in den Farben Zementgrau oder Anthrazitgrau verleiht STYROCK jedem Gebäude ein schönes Aussehen. Vorteile STYROCK ist die praktische und nachhaltige Lösung für Energieeinsparungen im Erdgeschoss. Setzen Sie STYROCK in Ihrem Gebäude ein und entdecken Sie die vielen Vorteile: Beste Dämmwerte Feuchtigkeitsbeständig Geringes Gewicht Kostensparend Einfach zu schneiden und zu installieren Massive Betonoptik Qualität und Umwelt + STYROCK enthält weder FCKW noch HFCKW + Die Deckschicht trägt ein Umweltzeichen + Halbzeuge und Endprodukte werden nach ISO 14001 hergestellt + STYROCK reduziert den Wärmeverlust der Konstruktion um 86 % im Vergleich zu einem nicht isolierten Sockel
    Spezifikation
    • RAVATHERM XPS INSULATION Thermal conductivity (ld) ATG/H 96/697 0.033-0.035W/mK Compressive strength (EN 826): 250 kPa Long-term compressive strength (max. 2% deformation, EN 1606) > 80 kN/m2 Water absorption (28 days for a whole plate EN 12087) 0.5 % by vol Capillarity none µ-value (in relation to the thickness, EN12086) 120-240 Coefficient of linear expansion 0.07 mm/mK Temperature resistance -50/+75˚C Fire behaviour (NEN 6065) Class 2 Frost resistance (approval) after 300 cycles no damage LIGHTWEIGHT CONCRETE BOARD Aggregate (expanded clay) 1-3 mm Building code (NEN 6064) Incombustible Fire behaviour (DIN 4102) A1 (incombustible) Density approx. 990 kg/m3 Coefficient of linear expansion 0.011 mm/mK Water absorption approx.18% Bending strength at fracture approx. 200 Nm/m Thickness and length tolerances ± 1 mm Colour cement grey, anthracite Thickness (mm) R-values 20 + 15 mm = 0.64 m2.K/W 40 + 15 mm = 1.24 m2.K/W 60 + 15 mm = 1.86 m2.K/W 80 + 15 mm = 2.46 m2.K/W 120 + 15 mm = 3.57 m2.K/W 160 + 15 mm = 5.04 m2.K/W 320 + 15 mm = 10.04 m2.K/W
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStyrock
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-22
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit