Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Delta Limited Hydronic Boilers, 399B-899B
Raypak

Delta Limited Hydronic Boilers, 399B-899B

Google-Übersetzung,

Die Delta Limited®-Serie basiert auf dem gleichen Grunddesign wie die Hi Delta®-Produktlinie. Ein reduzierter Satz von Funktionen und Optionen bietet eine felsenfeste Heizung zu reduzierten Kosten. Die Delta Limited®-Produktlinie ist in Kalifornien nicht zum Verkauf oder Vertrieb zugelassen.

Merkmale:

  • 84 % thermischer Wirkungsgrad.
  • Drittanbieter zertifiziert nach ANSI Z21.13.
  • Kollektoren aus emailliertem Gusseisen mit Rippenrohren aus Kupfer.
  • Alle Größen werden für Erdgas oder Propangas angeboten.
  • Abpumpverzögerung, fest auf 300 Sekunden eingestellt.
  • T&P-Messgerät.
  • Durchflussschalter.
  • Obergrenze für manuelles Zurücksetzen, 240F max.
  • Zündung mit heißer Oberfläche mit 3-Versuchs-Sperre.
  • Außenverkleidung.
  • 45 # PRV bei Größe 399. 60 # PRV bei allen anderen Größen.
  • Auto-Reset-Obergrenzenstandard nur bei H4-399B.
Spezifikation
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 84% 
    • Maximum Outlet Temperature: 230°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDelta-Limited-Hydronic-Boilers-399B-899B
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeHydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit