Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 992CD-2342CD
Raypak

Hi Delta FlexGas Hydronic Boiler, 992CD-2342CD

Google-Übersetzung,

Obwohl es möglich ist, fast jede Hi Delta®-Einheit von Erdgas auf Propangas umzustellen, ist dies zeitaufwändig. Das patentierte "FlexGas®"-System ermöglicht es, das Gerät für BEIDE Brennstoffe anzuschließen und mit einer Schlüsseldrehung vom Betrieb von einem Brennstoff zum anderen zu wechseln - ohne das Gerät überhaupt abzuschalten!

Merkmale:

  • Alle Modelle Indoor/Outdoor zertifiziert.
  • 84 % Effizienz. Kat I entlüftet.
  • Die patentierte „Sicherheitsdecke“ des Brenners verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations-/Startprobleme und schützt die Brenner vor Metallermüdung.
  • 105ºF minimale Einlasswassertemperatur.
  • Graugusssammler mit Kupfer-Rippenrohrwärmetauscher serienmäßig. Messingsammler und Kupfer-Nickel-Rohre sind optional erhältlich. AB 1953-konform.
  • Seitenwandbelüftung möglich. Für die meisten Anwendungen ist kein Extraktor erforderlich.
  • Gefasste Verbrennungsluft bereit. TruSeal® CSA-zertifizierte direkte Entlüftung erhältlich.
  • Statusanzeige und On-Board-Diagnose-Center, englisch, keine Codes.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2. Erfüllt alle Low-NOx-Vorschriften.
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Kaskadieren Sie in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.
    Spezifikation
      • 100% Factory fire-tested 
      • Thermal efficiency: 84% 
      • Versa IC® Controller with LCD display 
      • Maximum setpoint: 220°F (104.4°C) 
      • Maximum outlet temperature: 240°F (115.6°C) 
      • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F (40.6°C) 
      • Thermal shock proof heat exchanger 
      • Limited 20-year thermal shock warranty 
      • Limited 10-year closed loop heat exchanger warranty 
      • Full safety diagnostics with fault history 
      • PolyTuf Powder-coated cabinet 
      • No combustible floor shield required 
      • Fan-assisted 
      • Patented burner security blanket 
      • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm 
      • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
      • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
      • Proudly assembled in the USA
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHi-Delta-FlexGas-Hydronic-Boiler-992CD-2342CD
    • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
    • ProduktgruppeHydronic Boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • UNSPSCNameBoilers
    • UNSPSCCode401020
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit