Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A
Raypak

XTherm Professional Indirect Pool Heaters 1005A-2005A

Google-Übersetzung,

Raypak freut sich, unsere neue Professional-Linie werkseitig verpackter indirekter Poolheizungssysteme vorzustellen. Diese werden werkseitig zusammengebaut und auf einem vorgefertigten Gestell installiert, wobei unsere ultrahocheffizienten XTherm-Kessel verwendet werden, die einen hocheffizienten Rohrbündelwärmetauscher antreiben.

Die Standardkonfiguration verwendet einen hoch korrosionsbeständigen Cupro-Nickel-Wärmetauscher mit einer Option zur Aufrüstung auf Titan für ultimative Korrosionsbeständigkeit. Der indirekte Wärmetauscher schützt den Boiler vor korrosivem Poolwasser (niedriger pH-Wert oder hoher Chlorgehalt), indem er das Boilerwasser vom Poolwasser trennt. Das System wird komplett montiert geliefert, einfach anschließen, befüllen und den Schalter umlegen! Kein Löten oder Zusammenbau vor Ort erforderlich. Das einfach zu installierende und in Betrieb zu nehmende Gerät ist standardmäßig mit einem 7-Zoll-Touchscreen-Display und dem Versa IC®-Steuerungssystem von Raypak ausgestattet. Vollständige Diagnose mit Historie und Modbus RTU BMS-Port. Wirtschaftlich zu entlüften, Einheit wird standardmäßig mit PVC-Entlüftungsanschlüssen und Begrenzung geliefert. Vollelektronische Lastverfolgung mit 7:1 Turndown. Ermöglicht eine benutzerfreundliche Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten.

Spezifikation
  • The Professional Indirect combines the ultra-high-efficiency XTherm boiler with an efficient indirect heat exchanger to provide high-efficiency heating with minimal maintenance. All equipment is provided on a factory-built skid for easy installation and commissioning. 

    • 96% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ IoT connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • PVC venting 
    • Maximum pool/spa water temperature: 104ºF (40ºC) 
    • Limited 10-year primary and secondary heat exchanger warranty 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 5-year titanium indirect heat exchanger warranty 
    • Limited 3-year cupronickel indirect heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXTherm-Professional-Indirect-Pool-Heaters-1005A-2005A
  • ProduktfamiliePool & Spa Products
  • ProduktgruppeCommercial Pool Heaters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameDomestic water heaters
  • UNSPSCCode40101825
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit