Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XVers Condensing Boilers, 856-3006
Raypak

XVers Condensing Boilers, 856-3006

Google-Übersetzung,

Der modulierende Brennwert-Edelstahlkessel XVers mit vertikalem Flammrohr in den Größen 855 bis 3000 MBTU. Der XVers-Kessel ist jetzt mit dem HO2T-System erhältlich. Es verfügt über einen integrierten, automatischen Systemschutz, der die Lebensdauer Ihrer XVer verlängert, indem das optimale Kraftstoff-Luft-Verhältnis beibehalten wird. Der XVers bietet extreme Vielseitigkeit für Kesselanwendungen mit modernster Steuerungstechnologie, breiter Installationsflexibilität, einfacher Inbetriebnahme, optimaler saisonaler Effizienz und langfristiger Zuverlässigkeit.

Merkmale:

  • HO2T-System
  • Vertikale Feuerrohrkonstruktion aus Edelstahl
  • Bis zu 96,2 % thermischer Wirkungsgrad bei voller Leistung; Bis zu 99 % bei Teillast
  • 100 % werkseitig feuergeprüft
  • VERSA IC® modulierender Regler
  • Vollelektronische Modulation
  • Kapazitives 7-Zoll-HD-Touchscreen-Farbdisplay
  • Vollständige Sicherheitsdiagnose mit Historie
  • Statusanzeige leuchtet
  • Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten, kein externer Sequenzer erforderlich.
  • Kaskadieren Sie in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.
  • Durchflusssensor
  • Durchflussschalter
  • Niedrigwasser abgeschnitten
  • Modbus RTU BMS-Port
  • Maximale Austrittswassertemperatur: 200°F
  • Minimale Einlasswassertemperatur: 40°F
  • Die Modelle 856-2006 entsprechen der SCAQMD-Regel 1146.2
  • Begrenzte Garantie auf 25 Jahre Thermoschock
  • Eingeschränkte Wärmetauschergarantie von zehn Jahren
  • B-32 Außenluftsensor

Optionen:

  • C – 10 HO2T-System
  • S-1 Niedriger Gasdruckschalter, manueller Reset
  • S-2 Gashochdruckschalter, manueller Reset
  • C-6 Einmalige Zündung
  • D-11 Centrotherm Polypropylen-Entlüftungssatz für den Außenbereich
  • D-15 Entlüftungsabschluss, horizontal
  • D-108 PVC-Entlüftungsadapter-Kit
  • D-33 Centrotherm Polypro-Entlüftungsadapter
  • Z-12 Kondensatbehandlungsset
Spezifikation
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • Up to 96.2% thermal efficiency at full rate 
    • 100% factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7” color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Up to 15:1 turndown 
    • Fault history with full diagnostics 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 boilers - no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Rich-start ignition system (Patent Pending) 
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF(93.3ºC) 
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF(4.4ºC) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year heat exchanger warranty 
    • Ultra Low NOx < 20 PPM - Sizes 0856-2006 certified by SCAQMD to rule 1146.2 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXVers-Condensing-Boilers-856-3006
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeHydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit