Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XVers L Condensing Fire-Tube Boilers, 406L - 856L
Raypak

XVers L Condensing Fire-Tube Boilers, 406L - 856L

Google-Übersetzung,

Raus aus der Kälte, rein mit der neuen XVers L.

Der XVers L, unser neuester Warmwasserboiler, ist so konstruiert, dass er die Temperatur automatisch bewertet und anpasst, um sicherzustellen, dass Ihre Umgebung kontrolliert und komfortabel ist. Es ist auf Leistung und Effizienz ausgelegt und mit Raymote-Zugriff ermöglicht es Ihnen, überall in Verbindung und informiert zu bleiben.

Der XVers L ist in Größen von 399 bis 850 MBTUH erhältlich und erweitert unsere zuverlässige XVers-Familie von Kesseln. Fühlen Sie sich sicher mit Raypak und wissen Sie, dass Sie Ihre Gebäude, Schulen, Mehrfamilienhäuser, Krankenhäuser und Fitnessstudios mit den Hydronikboilern der XVers L-Reihe warm und energieeffizient halten.

  • VERSA IC® Intelligence mit Raymote™ Access
  • Sofortige Sichtbarkeit des Kesselstatus und der internen Serviceleuchte
  • Edelstahl-Rohrwärmetauscher-Technologie
  • Bis zu 98 % Wirkungsgrad für maximale Leistung

Produktkontrollen

Der VERSA IC-Touchscreen von Raypak ermöglicht die Modulation von Temperaturregelung, Sicherheitsgrenzen und Zündprogrammierung in einer benutzerfreundlichen integrierten Steuerungsplattform. Mit selbstlernenden Funktionen, die Schäden an der Ausrüstung verhindern, ist diese automatisierte Steuerung einfach einzurichten, zu verstehen und zu verwenden, wodurch sie dem Plug-and-Play-Prinzip so nahe wie möglich kommt. Ermöglicht eine benutzerfreundliche Kaskadensteuerung von bis zu 8 Einheiten in parallelen oder sequentiellen Modulationsmodi.

Das VERSA IC- und Kesselsystem kann über die mobile Raymote-App oder das Web-Dashboard fernüberwacht werden. Mit dem Zugriff auf wichtige Informationen per Knopfdruck bietet Ihnen Raymote:

  • Servicebenachrichtigungen in Echtzeit, um Sie auf dem Laufenden zu halten.
  • Betrachten und verwalten Sie Ihre Raypak-Systeme an mehreren Standorten.
  • Sofortige Sichtbarkeit von Verlaufsdaten und Leistungsberichten.
Spezifikation
    • Up to 98% thermal efficiency at full rate
    • 100% factory fire-tested
    • VERSA IC® modulating controller with 4.3" color touchscreen display
    • Raymote™ remote connectivity provided standard
    • Up to 10:1 turndown
    • Fault history with full diagnostics
    • Status display lighting in logo on front panel
    • Cascade up to 8 heaters - no external sequencer required
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes
    • Modbus RTU BMS port
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF
    • Supports primary/secondary and primary piping
    • PVC, CPVC, polypropylene or stainless steel venting certified
    • Vent protection with vent temperature sensor
    • Zero side clearance to combustibles
    • Indoor/outdoor construction - standard
    • Limited 25-year thermal shock warranty
    • Limited 10-year heat exchanger warranty
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerXVers-L-Condensing-Fire-Tube-Boilers-406L-856L
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeHydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit