Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Repolen Pipe Clamp
Repolen Pipe Clamp
    Reboca

    Repolen Pipe Clamp

    Google-Übersetzung,

    Die isophonischen Rohrschellen von Repolen dienen der sicheren Befestigung von Kunststoffrohren (PPR und PE100) in Kalt-, Warmwasser- und Heizungsanlagen. Sie verfügen über eine Innenauskleidung aus Gummi oder Elastomer, die Vibrationen und Geräusche, die durch Wasserströmung oder Rohrausdehnung entstehen, absorbiert und so die Schallübertragung auf die Gebäudestruktur verhindert.

    Spezifikation
    • Metal band material: AISI 304 stainless steel

      Inner lining: EPDM rubber

      Operating temperature range: From –30 °C to +100 °C

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrepolen-pipe-clamp
    • ProduktfamilieRepolen PPR/PE100 System
    • ProduktgruppePipe clamp
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit