Vorhangfassade, gehostete Revit-Familie
Die Unterflur-Schiebetür S 20 SU ist eine bewährte
Alternative zur herkömmlichen Deckenmontage
Schiebetürantrieb und erfüllt die Anforderungen von
Moderne Gebäude. Das nahezu unsichtbare Antriebssystem.
wertet jeden Eingangsbereich auf und ermöglicht so die Gebäude
Sie sehen dann am besten aus. Die Türen lassen sich nach oben kippen bis
10° und fügen sich auch in ungewöhnliche Architekturen gut ein.
Durchgänge bis zu einer maximalen Breite von 3000 mm
und eine Höhe von 3000 mm kann konform realisiert werden
gemäß den Normen (EN 16005).
Das Antriebskonzept der Schiebetür record S 20 SU
basiert auf dem bewährten Antriebssystem System 20 und ist
Geeignet für anspruchsvolle Außenanwendungen. Ausgestattet
mit Edelstahlgehäuse, geschlossenem Antriebsmodul und
ein spezielles Schmutz- und Wasserableitungssystem, sicher und
Ein optimaler Betrieb ist gewährleistet.