Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface
    Reece

    Kado Lussi 900mm Left Hand Wall Basin Side Shelf with Overflow No Taphole Matte White Solid Surface

    Google-Übersetzung,
    Durch die Kombination von Mineralwerkstoff, organischen Kurven und modernen Linien schafft die Kado Lussi-Kollektion eine sehr visuelle und taktile Badezimmerserie. Die Lussi-Wandwaschbecken wurden aufgrund ihrer Fähigkeit, sich organischen Formen anzupassen, aus einem hochwertigen matten Mineralwerkstoff hergestellt. Jedes Wandwaschbecken wurde von Hand hergestellt und veredelt, wobei auf jeden Zentimeter sorgfältig geachtet wurde. Das 1200-mm-Wandwaschbecken von Lussi verfügt über einen unglaublich eingelassenen Wasserhahn und kann mit wand- oder bankmontierten Armaturen kombiniert werden, um Ihren gewünschten Look zu erzielen. Das 1200-mm-Wandwaschbecken von Lussi ist AS1428.1-konform. Bitte beachten Sie die australischen Standards für Informationen zum Design für Zugang und Mobilität.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1810634
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeLussi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)126
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit