Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White
    Reece

    Roca Ona Wall Basin With Fixing Bolts 500mm x 360mm 1 Taphole Overflow White

    Google-Übersetzung,
    Die Roca Ona Badezimmerkollektion ist eine Hommage an die vielfältige Natur der mediterranen Landschaft. Das Roca Ona Wandwaschbecken besticht dank der Fineceramic-Technologie durch ein dezentes und dennoch robustes Design. Es besticht durch schlanke Konturen, erhöhte Widerstandsfähigkeit und geringes Gewicht und ist somit für jeden Einsatzzweck geeignet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1832711
    • ProduktfamilieRoca
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit