Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 820mm Stainless Steel
Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 820mm Stainless Steel
    Reece

    Base MK2 Single Bowl Sink 1 Taphole Left Hand Bowl 820mm Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Base bietet ein umfassendes Sortiment an erschwinglichen und zuverlässigen Badezimmerprodukten. Mit seinem einfachen Design ist das Base Single Bowl Sink die einfache Wahl für Bauherren und Installateure, die nach einer unkomplizierten Lösung suchen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000159
    • ProduktfamilieBase
    • ProduktgruppeBase MK2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)155
    • Breite (mm)820
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien