Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel
    Reece

    Memo Zenna Double Bowl Sink Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Zwei Becken bedeuten doppelten Komfort beim Vorbereiten oder Abwaschen mit dem Memo Zenna Spülbecken mit zwei Becken. Durch die Kombination von atemberaubend gutem Aussehen mit zuverlässigem 304-Edelstahl ist Zenna Ihre erste Wahl. Die superfeine Trennwand von Zenna verhindert auch, dass sich Wasser zwischen den Schüsseln sammelt, und trägt gleichzeitig zur Gesamtästhetik des Designs bei. Zenna-Spülen können als zusätzlicher Bonus eingelassen oder unterbaut werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2402723
    • ProduktfamilieMemo
    • ProduktgruppeZenna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)245
    • Breite (mm)855
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit