Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Butler Sink 760mm Fireclay Matte Black

    Google-Übersetzung,
    Mit der Memo Harper Spüle im Butler-Stil kann sich jeder ein Stück Klassik gönnen. Die aus feinem Schamotte gefertigten Harper-Spülen sind sowohl schön als auch robust. Sie bieten wendbare Designs mit klassischer Front oder mit einer einzigartigen Landhausfront, die Ihre traditionelle Küchengestaltung perfekt abrundet. Ergänzen Sie Ihre Küche einfach mit einem Ablaufkorb in Ihrer Wunschausführung (separat erhältlich).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2402964
    • ProduktfamilieMemo
    • ProduktgruppeHarper
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)258
    • Breite (mm)762
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialFireclay
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit