Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Google-Übersetzung,
    Robuster als Kokosnüsse – die Spülbecken der Memo Hugo-Serie sind absolut zuverlässig. Mit dem Memo Hugo Doppelspülbecken (links oder rechts) inklusive Abtropffläche haben Sie alles, was Sie brauchen, und maximale Flexibilität für alle gängigen Küchenarbeiten. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl der Güteklasse 304, ist Hugo ebenso robust wie vielseitig und eignet sich sowohl für den Einbau als auch für den Unterbau.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2403003
    • ProduktfamilieMemo
    • ProduktgruppeHugo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)228
    • Breite (mm)1274
    • Tiefe (mm)484
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit