Inspiriert von den Bedürfnissen professioneller Köche, vereint die KOHLER® Ealing® Unterbauspüle mit einem Becken optimale Effizienz mit elegantem Design, das sich harmonisch in jede Kücheneinrichtung einfügt. Diese 82,5 cm breite Spüle ist aus Neoroc® gefertigt, einem matten Verbundwerkstoff, der für extreme Langlebigkeit und unvergleichliche Schönheit entwickelt wurde. Neoroc® ist in satten Farben erhältlich, die zu jeder Arbeitsplatte passen, und minimiert Kratzer, Flecken und Ausbleichen. Zudem ist es äußerst hitze- und stoßfest. Zum Lieferumfang gehören ein Spülbeckenablage, ein Schneidebrett aus Bambus und ein Sieb, die die Zubereitung von Speisen erleichtern.
- Mindestbreite des Unterschranks: 838 mm (33 Zoll).
- Einzelschüssel
- Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsraum
- Die Platzierung des Abflusses hinten rechts vergrößert die Arbeitsfläche im Spülbecken und den Stauraum darunter.
- Abgerundete 3/8" (10 mm) Ecken sind leicht zu reinigen
- Die matte Oberfläche sorgt für satte, dreidimensionale Farben.
- Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Schneidebrett aus Bambus, Sieb, Spülbeckenrost aus Edelstahl, Abfluss mit Sieb
Material
- Der KOHLER Neoroc®-Verbundwerkstoff ist langlebig und für die täglichen Reinigungsaufgaben geeignet.
- Die gesamte Spüle ist einheitlich lackiert.
- Hitzebeständig bis 750°F
- Kratz-, flecken-, stoß- und temperaturschockbeständig
Installation
- Unterbau
- Installationshardware und Schablonen im Lieferumfang enthalten