Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White

    Google-Übersetzung,
    Das 560-mm-Waschbecken von Base eignet sich perfekt für einfache Wechsel- und Nachrüstanwendungen und ist eine praktische und erschwingliche Lösung für Ihr Badezimmer.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9500800
    • ProduktfamilieBase
    • ProduktgruppeBase
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)210
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit