Roca The Gap Semi Inset Basin 700mm x 410mm 1 Taphole White
Reece

Roca The Gap Semi Inset Basin 700mm x 410mm 1 Taphole White

Google-Übersetzung,
Bei der Gap-Beckenkollektion geht es um wirklich zugängliches Design. Quadratisch trifft rund in einer Reihe von Stücken, die kompakt, dezent und unendlich flexibel sind und es Ihnen ermöglichen, Ihren verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Das Gap Semi Inset 700 mm x 410 mm Waschbecken verfügt über ein Hahnloch und einen Überlauf.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer9506766
  • ProduktfamilieRoca
  • ProduktgruppeThe Gap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)120
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Nettogewicht (kg)14
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Neuseeland