Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Moderner Eck-Gaskamin

    Der zweiseitige Eck-Gaskamin der Regency City-Serie Chicago bietet Ihnen Gestaltungsfreiheit und ermöglicht mehrere Ausblicke von beiden Seiten des Raums.

    Hauptmerkmale des Designer-Gaskamins CC40LE:

    • Saubere, ungestörte Sicht auf das Feuer
    • Unsichtbare Sicherheitsbarriere aus Glas
    • Reflektierende Emaille- oder Glasscheiben zur Akzentuierung des Flammenbildes (optional)
    • Platzieren Sie einen Fernseher direkt über dem Feuer
    • Serienmäßige Innenbeleuchtung zur Akzentuierung des Feuers
    • Benutzen Sie jedes beliebige Abschlussmaterial bis zum Rand des Kamins, auch Holz!
    • Erdgas oder Propan
    • Proflame II-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
    • Erhältlich als Direct Vent oder Power Vent
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Width of Opening
      Width (front)42 15/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchicago-corner-40le-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeCorner Gas Fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika