Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace
Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace

    Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Premium-Elektrokamin im traditionellen Stil

    Erleben Sie die unvergleichliche Schönheit dieses großen, traditionellen Elektrokamins von Regency. Der E800LCD stellt die Wahlfreiheit in den Vordergrund und maximiert gleichzeitig die Installations- und Gestaltungsmöglichkeiten.

    Mit unserem fortschrittlichen LCD-Flammendisplay erleben Sie ein unvergleichlich realistisches Flammenbild. Neun Flammeneinstellungen, 14 Optionen für die Brennstoffbettbeleuchtung und eine Top-Down-Beleuchtung sorgen für ein atemberaubend realistisches Flammenbild. Flamme und Brennstoffbett lassen sich separat in fünf Helligkeitsstufen einstellen.

    Hauptmerkmale des Elektrokamins E800LCD:

    • Optionale Installation als 5.000-BTU-Heizgerät mit 120 V und brennbaren Materialien oder als 9.500-BTU-Heizgerät mit 240 V und nicht brennbaren Materialien
    • LCD-Bildschirm mit 9 einzigartigen Flammenoptionen, Funkeneffekten und Knistergeräuschen
    • Die Beleuchtung von oben verstärkt den Realismus und die Spiegelungen auf dem Holzset und erzeugt so ein Gefühl von Tiefe.
    • 14 Brennstoffbettfarben und 5 Helligkeitsstufen; wählen Sie eine Farbe passend zu Ihrer Stimmung oder lassen Sie sie automatisch durch alle Farben wechseln.
    • Gestalten Sie Ihren Look individuell mit Holzscheit-Sets aus gespaltener Eiche, Birke oder Treibholz.
    • Hochwertiges, geformtes Glutbett mit hochauflösendem Glüheffekt
    • Beinhaltet eine thermostatische Fernbedienung zur Einstellung von Leistung, Heizleistung, Flammen, Helligkeit und gewünschter Temperatur.
    • Option zur Steuerung von Leistung, Flamme und Heizung über einen diskreten, integrierten Knopf
    • Vierseitige, werkseitig montierte Zierleisten für eine einfache Installation direkt nach dem Auspacken


    Spezifikation
    • Energy Specifications
      Turn Down BTU5,000/9,500
      Voltage
      120/240
      Wattage
      1400/2800
      General Specifications
      Product Size
      Large
      Room Size
      Medium
      Vent Type
      No Vent

      33 3/8 in.

      Unit Dimensions
      Width (Front)33 3/8 in.
      Width (Back)
      33 3/8 in.
      Height
      32 3/4 in.
      Depth12 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummere800lcd-electric-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeElectric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit