Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ei29LCD Electric Fireplace Insert
Ei29LCD Electric Fireplace Insert
Ei29LCD Electric Fireplace Insert
Ei29LCD Electric Fireplace Insert

    Ei29LCD Electric Fireplace Insert

    Google-Übersetzung,

    Premium Elektrokamineinsatz

    Wir präsentieren den ersten elektrischen Einsatz von Regency. Der Ei29LCD bietet Ihnen die größte Auswahl und maximiert gleichzeitig die Installationsoptionen und das Design.

    Mit unserer fortschrittlichen LCD-Flammenanzeige bietet es ein unvergleichlich realistisches Flammenbild. 9 Flammeneinstellungen, 13 Optionen für die Brennbettbeleuchtung und eine Top-Down-Beleuchtung sorgen für ein realistisches und beeindruckendes Flammenbild. Stellen Sie Flamme und Brennbett separat mit der 5-stufigen Helligkeitsregelung ein. Hauptmerkmale des Elektroeinsatzes Ei29LCD:

    • Optionale Installation als 5.000 BTU-Heizgerät mit 120 V und brennbaren Materialien oder als 9.500 BTU-Heizgerät mit 240 V und nicht brennbaren Materialien
    • LCD-Bildschirm mit 9 einzigartigen Flammenoptionen, Funkeneffekten und Knistergeräuschen
    • Die Beleuchtung von oben verstärkt den Realismus und die Reflexion auf dem Holzscheit und vermittelt ein Gefühl von Tiefe.
    • 14 Farboptionen für das Brennstoffbett und 5 Helligkeitsstufen; wählen Sie eine Farbe, die zu Ihrer Stimmung passt, oder durchlaufen Sie automatisch alle
    • Passen Sie Ihren Look mit gespaltenen Eichen-, Birken- oder Treibholz-Holzsätzen an
    • Hochwertiges geformtes Glutbett mit hochauflösendem Glüheffekt
    • Inklusive thermostatischer Fernbedienung zum Einstellen von Leistung, Heizung, Flammen, Helligkeit und gewünschter Temperatur
    • Möglichkeit zur Steuerung von Leistung, Flamme und Heizung mit diskretem, integriertem Knopf
    • Vierseitige Zierleiste werkseitig montiert für eine einfache Installation direkt nach dem Auspacken
    Spezifikation
    • Energy Specifications
      BTUThe maximum heat output of the unit when operated at its highest settings.

      " data-original-title="BTUx">info
      5,000/9,500
      VoltageThe amount of voltage required by the unit

      " data-original-title="Voltagex">info
      120/240
      WattageThe amount of electrical power consumed by the unit

      " data-original-title="Wattagex">info
      1400/2800
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area541 sq.in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeNo Vent
      Min. Fireplace Opening*
      Width (front)29 in.
      Width (back)23 1/2 in.
      Height20 1/8 in.
      Depth9 3/4 in.
      Dimension Notes: Flush Faceplate with Traditional Surround
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEi29LCD-Electric-Fireplace-Insert
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeElectric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit