Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seattle See-Through 50 (CST50E)
Seattle See-Through 50 (CST50E)

    Seattle See-Through 50 (CST50E)

    Google-Übersetzung,

    Mittlerer durchsichtiger Gaskamin

    Das durchsichtige 50-Zoll-Modell Seattle ist eine beeindruckende Ergänzung unserer äußerst beliebten City-Serie. Genießen Sie mit unserem ersten durchsichtigen Designer-Gaskamin der City-Serie einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt aus zwei Räumen. Er bietet alle herausragenden Funktionen unserer gesamten City-Serie: rahmenlosen Blick auf das Feuer (jetzt von zwei Seiten!), eine randlose Kaminverkleidung mit beliebigem Material und die problemlose Aufhängung von Fernsehern oder Kunstwerken mit dem patentierten Cool Wall System von Regency.

    Hauptmerkmale des Designer-Gaskamins CST50E:

    Entdecken Sie, was die modernen Kamine der City-Serie zu bieten haben.

    • Doppelseitig für Genuss in zwei Räumen
    • Klare, ungestörte Sicht auf das Feuer
    • Unsichtbare Glas-Sicherheitsbarriere
    • Reflektierende Emaille- oder Glasplatten zur Betonung des Flammenbildes (optional)
    • Platzieren Sie einen Fernseher direkt über dem Kamin
    • Standard-Innenbeleuchtung zur Betonung des Feuers
    • Verwenden Sie bis zum Rand des Kamins beliebige Abschlussmaterialien, sogar Holz!
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrThe maximum constant heat output of the appliance when operated at its highest settings.

      " data-original-title="Maximum BTUs/hrx">info
      35,00033,000
      Turn Down BTU19,00017,000
      Efficiency62.39%64.30%
      EnerGuide Rating57.49%60.55%


      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent


      Unit DimensionsInches
      Width (front)50 in.
      Height18 in.
      Depth15 in.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSeattle-See-Through-50-CST50E
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeTraditional Gas Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit