Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Studio ES165 Electric Fireplace
Regency® Studio ES165 Electric Fireplace

    Regency® Studio ES165 Electric Fireplace

    Google-Übersetzung,

    1-seitiger schlanker elektrischer Kaminheizer

    Faszinierende Flammenbilder. Ultra-realistische handwerkliche Holzscheit-Effekte. Stimmungsvolle Stimmungsbeleuchtung. Mehrfarbige LED-Beleuchtung nach oben. Das Studio bietet all diese Funktionen und noch viel mehr, um mit oder ohne Heizung auf Knopfdruck die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Dieses Modell verleiht Räumen eine einzigartige Note und kombiniert gleichzeitig Funktionalität mit moderner Eleganz.

    Der Studio wurde im Hinblick auf Installationsflexibilität und Vielseitigkeit entwickelt und ist der schlankste elektrische Kamin von Regency, der Ihnen den Komfort elektrischer Wärme und Atmosphäre auch in den kleinsten Räumen Ihres Zuhauses bietet.

    Diese elektrischen Kamine sind ein Favorit für Feature-Media-Wandinstallationen mit dem optionalen Mood Lighting System, das fast überall platziert werden kann, wo Sie es für richtig halten.

    Hauptmerkmale des elektrischen Kamins ES165:

    • Atemberaubende, schlanke Sichthöhe aus Glas mit 13 Zoll
    • Mehrfarbiges LED-Beleuchtungssystem
    • 3 verschiedene Flammeneinstellungen
    • Die Brennstoffbettbeleuchtung kann auf 14 leuchtende Farben eingestellt werden
    • Kunstvoll gefertigtes Eichenholzscheit-Set und Medien (im Lieferumfang enthalten)
    • Programmierbare thermostatische Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
    • Bis zu 5.000 BTU programmierbare Heizung
    • Vollständig versenkt mit sauberer Verzierung für einen modernen Stil
    • Kein Schornstein oder Gasleitung erforderlich
    • Perfekt für alle Gewerbe- und Wohnräume, einschließlich Wohnungen und Eigentumswohnungen
    • Optionales realistisches Birkenholz-Set
    • Optionales Stimmungsbeleuchtungsset, um die Flammen des Kamins anzupassen und eine Atmosphäre zu schaffen
    Spezifikation
    • General Specifications

      Product SizeLarge
      Room SizeMedium
      Vent TypeNo Vent

      Viewing Dimensions

      Width (front)65 in.
      Height13 in.
      Depth7 1/2 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeres165-electric-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeElectric Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit