Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Classic™ F1150 Wood Stove
Regency® Classic™ F1150 Wood Stove

    Regency® Classic™ F1150 Wood Stove

    Google-Übersetzung,

    Kleiner nichtkatalytischer Holzofen

    Der Regency Classic Mini-Holzofen ist ideal für kleinere Räume oder als Ergänzung zu Ihrer bestehenden Heizung. Trotz seiner kompakten Bauweise überzeugt er mit hoher Heizleistung: Er verbrennt effizient und holt die maximale Wärme aus einer Holzladung heraus. Reduzieren Sie die Heizleistung Ihrer Heizung und sparen Sie mit diesem kleinen Regency-Holzofen bares Geld.

    Hauptmerkmale des Holzofens F1150:

    • Großer Feuersichtbereich mit wärmeabstrahlendem Keramikglas
    • Holzgriff
    • Hochbelastbare Scharniere aus Guss, die sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Ein verstellbarer Nockenverschluss aus massivem, geschmiedetem Stahl gewährleistet dauerhaft eine dichte Türabdichtung.
    • Frontseitig montierte Luftregulierung
    • Sicherheitswerkzeug für den Betrieb von Druckluftgeräten
    • Hochleistungsfähiger, mit Ziegeln ausgekleideter Feuerraum reflektiert die Wärme
    • Ein unauffälliger Luftspülvorhang hält die Scheiben sauber
    • Stabile Stammhalterungen aus dickwandigem Stahl verhindern das Wegrollen der Stämme.
    • Die geschweißte Eschenkante wird sich niemals verbiegen oder brechen.
    • Hinterer Hitzeschutz, der geringere Abstände ermöglicht.
    • Genehmigtes Mobilheim und Alkoven
    • Das Dual-Brenndesign sorgt für längere und vollständigere Verbrennung.
    • Unterstützt durch die branchenweit umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie


    Spezifikation
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.55,000
      EPA-Tested BTUs/hr.27,353
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info71%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)77%
      General Specifications
      Product Size
      Small
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      0.98 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.3
      View Area126 sq. in.
      Room SizeSmall
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerf1150-wood-stove
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeWood Stove
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-burning stoves
    • Klassifizierung10 35 13
    • Format2014TitelHeating Stoves
    • OmniClassNummer23-33 15 13
    • OmniClassTitelHeating Stoves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit