Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G600C Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Kleiner traditioneller Gaskamin

    Wählen Sie ein atemberaubendes Flammenbild, wählen Sie Ihr Zubehör und gestalten Sie einen einzigartigen Kamin. Die Gaskamine der Regency Grandview-Serie wurden entwickelt, um die Auswahl und Individualisierung zu maximieren, sodass Sie alles auswählen können, damit Sie den Kamin Ihrer Träume erhalten.

      *G600C ist nur in den USA erhältlich

      Hauptmerkmale des traditionellen Gaskamins G600C:

      • Größter Sichtbereich seiner Klasse mit klarem Frontdesign
      • Wählen Sie zwischen einem Holzrost und einem Holzpaket im traditionellen Stil oder einem modernen Kristalltablett
      • Cool-Wall-System, das jegliches Abschlussmaterial bis zum Rand des Kamins ermöglicht
      • Hintere oder obere Entlüftung für vielseitige Installationen
      • Stehender Pilot mit optionaler Ein-/Aus-Fernbedienung
      Spezifikation
      • Energy SpecificationsNGLP
        Maximum BTUs/hr21,00020,500
        Turn Down BTU11,50016,500
        Efficiency71.17%72.80%
        EnerGuide Rating65.04%70.65%
        General Specifications
        Product SizeSmall
        View Area600 sq.in.
        Room SizeSmall
        Vent TypeDirect Vent
        Vent Size (Air Intake)6-5/8"
        Vent Size (Exhaust)4"
        Unit Dimensions
        Width (front)31 7/8 in.
        Height29 7/8 in.
        Depth14 5/8 in.
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerg600c-gas-fireplace
      • ProduktfamilieFireplaces
      • ProduktgruppeTraditional Gas Fireplaces
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
      • IFCClassificationStandheizung
      • UNSPSCNameSpace heaters
      • UNSPSCCode40101819
      • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
      • Klassifizierung10 30 00
      • Format2014TitelFireplaces and Stoves
      • OmniClassNummer23-19 17 15
      • OmniClassTitelGas Fireplace
      • CSIUniFormatIICodeD3020
      • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit