Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Horizon® HZO42 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO42 Outdoor Gas Fireplace
Regency® Horizon® HZO42 Outdoor Gas Fireplace

    Regency® Horizon® HZO42 Outdoor Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Zeitgenössischer Gaskamin für den Außenbereich

    Der Erfolg der Regency Horizon-Serie lässt sich nun auch auf den Außenbereich übertragen. Der raffinierte, moderne Stil und die hochwertige Verarbeitung spiegeln sich in diesem dramatischen Außenkamin wider. Dieser Kamin erzeugt wunderschöne Flammen mit weitem Winkel, die durch ein reflektierendes Edelstahlgehäuse und eine Bilderrahmen-Frontplatte verstärkt werden. Ein Windschutz aus gehärtetem Glas sorgt für ein starkes Flammenbild und die saisonale Wetterabdeckung (im Lieferumfang enthalten) schützt den Kamin, wenn er nicht verwendet wird.

    Hauptmerkmale des HZO42-Gaskamins für den Außenbereich:

    • Edelstahlbrenner, speziell für den Einsatz im Freien konzipiert
    • Verpacktes Rahmenset verfügbar, kein Ausmessen und kein Zuschneiden!
    • Betrieb mit Erdgas oder Propan
    • Elektronische Zündung mit wetterfestem Ein-/Ausschalter
    • Das Sicherheitsventil schaltet das Gas/Propan ab, wenn die Flamme erlischt
    • Batteriebetrieben, wodurch Tausende von Dollar an Elektroverkabelung gespart werden
    • Festverdrahtungssatz für gewerbliche oder private Anwendungen erhältlich
    • Nur für die Außenaufstellung zugelassen
    • Unterstützt durch die umfassendste eingeschränkte lebenslange Garantie der Branche
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr44,50043,500
      Turn Down BTU44,50043,500
      General Specifications
      Product SizeUnknown
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Faceplate Dimensions
      Width (front)36 1/2 in.
      Height17 1/2 in.
      Depth14 5/8 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhzo42-outdoor-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeOutdoor Gas Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit