Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Moderner linearer Gaskamin

    Die linearen Gaskamine der Regency City-Serie New York View bieten eine nahtlose, klare Sicht auf das Feuer und können in jeden Einrichtungsstil integriert werden.

    Hauptmerkmale des CV40E Designer-Gaskamins:

    • Saubere, ungestörte Sicht auf das Feuer
    • Unsichtbare Sicherheitsbarriere aus Glas
    • Reflektierende Emaille- oder Glasscheiben zur Akzentuierung des Flammenbildes (optional)
    • Platzieren Sie einen Fernseher direkt über dem Feuer
    • Serienmäßige Innenbeleuchtung zur Akzentuierung des Feuers
    • Benutzen Sie jedes beliebige Abschlussmaterial bis zum Rand des Kamins, auch Holz!
    • Erhältlich als Direct Vent oder Power Vent
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area570 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Viewing Dimensions
      Width (front)38 13/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernew-york-view-40-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeSingle-Sided Gas Fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika