Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® City Series™ New York View 50 Gas Fireplace

Regency® City Series™ New York View 50 Gas Fireplace

Google-Übersetzung,

Großer, geradliniger, moderner Gaskamin

Der große Gaskamin New York View 50” der Regency City Series hat die perfekte Größe für jeden Raum. Der New York 50”-Gaskamin umfasst alle Innovationen der City Series in einer völlig neuen Größe. Direkt zwischen den mittleren 40”- und großen 60”-Modellen der City Series kann der 50”-Kamin die atemberaubende Schönheit der Regency City Series in mehr Häuser bringen.

Mit einem sauberen, durchgehenden Sichtfenster aus Glas für ein atemberaubendes Flammenbild und ein eindrucksvolles Statement in jedem Raum. Erleben Sie Gestaltungsfreiheit durch die Ausführung mit jedem beliebigen Material bis zum Rand des Feuerraums und vielseitige Installationsoptionen.

Hauptmerkmale des Designer-Gaskamins CV50:

  • Klare, ungestörte Sicht auf das Feuer
  • Unsichtbare Sicherheitsbarriere aus Glas
  • Reflektierende Emaille- oder Glasplatten zur Akzentuierung des Flammenbildes (optional)
  • Platzieren Sie einen Fernseher direkt über dem Feuer
  • Serienmäßige Innenbeleuchtung zur Akzentuierung des Feuers
  • Bis an den Rand des Kamins können Sie beliebige Abschlussmaterialien verwenden, auch Holz!
Technische Spezifikation
  • Referenznummernew-york-view-50-gas-fireplace
  • ProduktfamilieFireplaces
  • ProduktgruppeSingle-Sided Gas Fireplace
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationStandheizung
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung10 30 00
  • Format2014TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClassNummer23-19 17 15
  • OmniClassTitelGas Fireplace
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika