Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove
Regency® Contura RC500E Gas Stove

    Regency® Contura RC500E Gas Stove

    Google-Übersetzung,

    Moderner Gasherd

    Regency Contura RC500E verleiht jedem Zuhause einen leichten und modernen Eindruck. Es gibt keinen schlechten Platz zum Aufwärmen vor diesem Gerät. Erhältlich in Schwarz oder Weiß, können Sie diesen modernen Gasherd mit einem traditionellen Holzscheit-Set oder hochmodernen schimmernden Kristallen individuell gestalten. Das geschwungene Design lädt Sie ein, von drei Seiten einen atemberaubenden Flammenblick zu genießen.

    Hauptmerkmale des freistehenden Gasherds RC500E:

    • Erhältlich in Schwarzguss oder Weiß mit Glastür und -platte
    • Betrachten Sie die atemberaubende Flamme von drei Seiten
    • Innenbeleuchtung für zusätzliche Atmosphäre, wenn das Feuer ausgeschaltet ist
    • Gebläse mit variabler Geschwindigkeit
    • Erdgas oder Propan
    • Elektronische Zündung
    • Modulierende Flammeneinstellung
    • Das Batterie-Backup-System hält die Heizung im Falle eines Stromausfalls aufrecht
    • ProFlame II-Fernbedienung
    • Umkehrbarer Rauchabzug für Entlüftung oben oder hinten
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr23,00022,000
      Turn Down BTU16,00018,000
      Efficiency67.1366.85
      EnerGuide Rating60.3861.42
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Unit Dimensions
      Width (front)24 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrc500e-gas-stove
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeGas Stoves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameHeating stoves
    • UNSPSCCode40101808
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 35 13
    • Format2014TitelHeating Stoves
    • OmniClassNummer23-33 15 13
    • OmniClassTitelHeating Stoves
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit