Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove
Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Regency® Atmosphere GS33E Gas Stove

    Google-Übersetzung,

    Moderner Gasherd

    Die Regency Atmosphere GS33E bietet mit ihrer einfachen elektronischen Zündung eine elegante und moderne Heizlösung für jedes Zuhause. Dank der dreiseitigen Sichtfenster und der beeindruckenden Infusionsbrennertechnologie findet jeder einen bequemen Platz zum Aufwärmen vor diesem leistungsstarken Gerät.

    GS33E Freistehender Gasherd – Hauptmerkmale:

    • Infusionsbrenner-Technologie mit realistischen, umhüllenden Flammen
    • Invisimesh-Sicherheitsscheibe für freie Sicht auf das Feuer
    • Mehrere Sockel-, Holzset- und Innenausstattungsoptionen verfügbar
    • Hohe Heizleistung selbst für kälteste Klimazonen
    • Dreiseitige Betrachtung für ein großartiges Flammenbild aus jedem Winkel
    • Elektronisches Zündsystem
    • Proflame 2 Fernbedienung
    • Gebläse mit variabler Drehzahl
    • Glutbettbeleuchtung
    • Erdgas oder Propan
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hrinfo38,00036,000
      Turn Down BTU26,00029,000
      Efficiency67.77%65.92%
      EnerGuide Rating58.58%57.58%
      Unit DimensionsIN
      Width (front)28 1/4 in.
      Height33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerregency-atmosphere-gs33e-gas-stove
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeGas Stoves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_74
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoom heaters
    • Klassifizierung10 35 13
    • Format2014TitelHeating Stoves
    • OmniClassNummer23-33 15 13
    • OmniClassTitelHeating Stoves
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit