Großer, dreiseitiger, moderner Gaskamin
Der große Gaskamin San Francisco Bay 50" der Regency City Series bringt mit seiner optimalen Größe den Luxus eines Gaskamins im Erkerstil in mehr Häuser. Direkt zwischen den mittleren 40"- und großen 60"-Modellen der City Series bietet der 50"-Gaskamin San Francisco Bay alle Innovationen der City Series in einer völlig neuen Größe.
Mit einem sauberen, ununterbrochenen, dreiseitigen Glassichtbereich für ein atemberaubendes Flammenbild und ein eindrucksvolles Statement in jedem Raum. Erleben Sie Gestaltungsfreiheit durch die Ausführung mit jedem beliebigen Material bis zum Rand des Feuerraums und vielseitige Installationsoptionen.
Hauptmerkmale des Designer-Gaskamins CB50E:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |