Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® City Series™ San Francisco Bay 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 60 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ San Francisco Bay 60 Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Großer 3-seitiger moderner Gaskamin

    Der 60 Zoll große Gaskamin der Regency City Series San Francisco Bay hat die perfekte Größe für jeden Raum. Der neue 60-Zoll-Gaskamin San Francisco Bay umfasst alle Innovationen der City-Serie in einer völlig neuen Größe. Direkt zwischen den mittelgroßen 40-Zoll- und extragroßen 72-Zoll-Modellen der City-Serie ist das 60-Zoll-Modell in der Lage, die atemberaubende Schönheit der Regency City-Serie in mehr Häuser zu bringen.

    Ausgestattet mit einem sauberen, ununterbrochenen Sichtbereich aus 3-seitigem Glas für ein atemberaubendes Flammenbild und ein wirkungsvolles Statement in jedem Raum. Erleben Sie Gestaltungsfreiheit durch den Abschluss mit beliebigem Material direkt am Rand des Feuerraums und vielseitige Installationsmöglichkeiten.

    Hauptmerkmale des Designer-Gaskamins CB60E:

    • Saubere, ungestörte Sicht auf das Feuer
    • Kann mit dem Eckeinbausatz als rechter oder linker Eckkamin installiert werden
    • Unsichtbare Sicherheitsbarriere aus Glas
    • Reflektierende Emaille- oder Glasscheiben zur Akzentuierung des Flammenbildes (optional)
    • Platzieren Sie einen Fernseher direkt über dem Feuer
    • Serienmäßige Innenbeleuchtung zur Akzentuierung des Feuers
    • Benutzen Sie jedes beliebige Abschlussmaterial bis zum Rand des Kamins, auch Holz!
    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU27,00019,500
      Efficiency60.86%61.77%
      EnerGuide Rating56.26%56.49%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)68 1/2 in.
      Height18 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersan-francisco-bay-60-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeBay Gas Fireplace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameSpace heaters
    • UNSPSCCode40101819
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
    • CSIUniFormatIICodeD3020
    • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika