Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa Monica Pier 50 (CP50E)

Santa Monica Pier 50 (CP50E)

Google-Übersetzung,

Großer 3-seitiger Pier-Gaskamin

Das Modell Santa Monica Pier 50" ist eine beeindruckende Ergänzung unserer äußerst beliebten City-Serie. Genießen Sie von drei Seiten einen unvergleichlichen Blick auf die Stadt mit unserem 50" Pier Designer-Gaskamin der City-Serie. Er bietet alle herausragenden Eigenschaften unserer gesamten City-Serie: rahmenloser Blick auf das Feuer, randlose Kaminverkleidung mit frei wählbarem Material und die problemlose Aufhängung von Fernsehern oder Kunstwerken dank des patentierten Cool Wall Systems von Regency.

Hauptmerkmale des Designer-Gaskamins CP50E:

Entdecken Sie, was die modernen Kamine der City-Serie zu bieten haben.

  • Doppelseitig für Genuss in zwei Räumen
  • Klare, ungestörte Sicht auf das Feuer
  • Unsichtbare Glas-Sicherheitsbarriere
  • Reflektierende Emaille- oder Glasplatten zur Betonung des Flammenbildes (optional)
  • Platzieren Sie einen Fernseher direkt über dem Kamin
  • Standard-Innenbeleuchtung zur Betonung des Feuers
  • Verwenden Sie bis zum Rand des Kamins beliebige Abschlussmaterialien, sogar Holz!
Spezifikation
  • Energy SpecificationsNGLP
    Maximum BTUs/hrThe maximum constant heat output of the appliance when operated at its highest settings.

    " data-original-title="Maximum BTUs/hrx">info
    35,00033,000
    Turn Down BTU19,00017,000
    Efficiency62.39%64.30%
    EnerGuide Rating57.49%60.55%


    General Specifications
    Product SizeLarge
    Room SizeLarge
    Vent TypeDirect Vent
    Vent Size (Air Intake)8"
    Vent Size (Exhaust)5"


    Unit DimensionsInches
    Width (front)50 in.
    Height18 in.
    Depth15 in.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersanta-monica-pier-50-cp50e
  • ProduktfamilieFireplaces
  • ProduktgruppeElectric Fireplaces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung10 30 00
  • Format2014TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClassNummer23-19 17 11
  • OmniClassTitelElectric Fireplace
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit