Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHAN-S CR1267 LED1500-840 RUN DALI
REGENT

CHAN-S CR1267 LED1500-840 RUN DALI

Google-Übersetzung,
Deckeneinbauleuchte Channel S mit LED, Systemleistung: 14 W, Standbyleistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 1500 lm, Farbwiedergabeindex CRI > 80, 4000 K, neutralweiss, Farbtoleranzen SDCM 3, Lebensdauer LED L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkter Lichtaustritt, Tragprofil aus Aluminium naturfarben eloxiert, Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA) opal, RUN-Optik, 1 Betriebsgerät eingebaut, DALI2, mit halogenfreier Verdrahtung, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08 für Umgebungstemperaturen -5 bis +30 °C, Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B und EPREL Registriernummer: 1124091 L = 1267 mm, B = 86 mm, EL = 1251 mm, EB = 65 mm, ET = 60 mm
Spezifikation
    • Features

      • "S" as in slim: Aesthetic design, extremely compact dimensions, 65 x 60 mm
      • Available with integrated RUN Diffuser or office-compatible RUN+ Diffuser for continuous, seamless lines of light allowing precise planning up to 24 m length
      • Channel S Boost Office: very aesthetic louvre optics optimized for LED, particularly efficient, planning according to EN 12464-1, up to 3600 lm / 1,2 m
      • Economical overall solution featuring maximum ergonomics for the user
      • Visually perfect transition from profile to diffuser without gasket
      • Shadow-free line of light and timeless design
      • Asymmetrical light distribution for standard-compliant blackboard lighting and wall illumination

      Specifications

      • 100% direct light emission
      • End faces feature expansion compensation, generating a visually seamless, flush-mounted diffuser effect
      • Support profile and ends (visible part) in natural anodised aluminium
      • No visible screws
      • Colour temperature can be adjusted individually with the Tunable White technology
      • LED batten luminaire replaceable on site
      • Dimmable digital DALI
      • Operating unit integrated
      • Also available ceiling and wall mounted luminaires as well as system without cover frame

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, conference rooms, libraries, classrooms, circulation zones
      • Industry
        working areas
      • Retail & Hospitality
        Checkout areas, shopping malls
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1500-840
  • ProduktfamilieLinear luminaires
  • ProduktgruppeChannel S
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inSchweiz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000028
  • ETIM-NameLamps
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit